Fogasszíjtárcsa alumínium fémtiszta 22002-051025
- DIN 7721 T2 szabvány szerinti T profil
- Trapéz alakú fogazás metrikus osztással
Mennyiségi egység
7,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogasszíjtárcsa
ISO
ISO 17396
Alak
A
Alaktípus
peremes tárcsával
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
B=Szélesség
15
BW=Szíjszélesség
10
D=átmérő
39,8
N=Fogszám
25
P=Profil
T5
D1
max.
26
D2
max.
15
D3
39
D4
max.
44
L
21
UNSPSC Code
31161609
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
Alumínium.
Acél karimás kerekek.
Acél karimás kerekek.
Kivitel
Alumínium, fényes.
Acél karimás kerekek, horganyzott.
Acél karimás kerekek, horganyzott.
További információk
Standard T-profil, az ISO 17396 szabványnak megfelelő, metrikus osztással (fogazat trapéz alakú). Legalább egy fogasszíjtárcsának peremes tárcsákkal kell rendelkeznie. A fogasszíjtárcsák központosító furattal rendelkeznek, ill előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Ebből az okból a táblázatban megadott D2 max. méret a furat maximális mérete, amellyel a fogasszíjtárcsákat szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség, hogy az ügyfél perselyeket alkalmaz az átmérő csökkentése érdekében.
A fogasszíjtárcsákon a súly szempontjából a sík felületeken mélyedések képezhetők.
A fogasszíjtárcsákon a súly szempontjából a sík felületeken mélyedések képezhetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.