text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogasszíjtárcsa
ISO
ISO 17396
Alak
A
Alaktípus
peremes tárcsával
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
B=Szélesség
37
BW=Szíjszélesség
32
D=átmérő
89,13
N=Fogszám
28
P=Profil
T10
D1
60
D2 max.
30
D3
87,25
D4
93
L
47
UNSPSC Code
31161609
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
Alumínium.
Acél karimás kerekek.
Kivitel
Alumínium, fényes.
Acél karimás kerekek, horganyzott.
További információk
Standard T-profil, az ISO 17396 szabványnak megfelelő, metrikus osztással (fogazat trapéz alakú). Legalább egy fogasszíjtárcsának peremes tárcsákkal kell rendelkeznie. A fogasszíjtárcsák központosító furattal rendelkeznek, ill előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Ebből az okból a táblázatban megadott D2 max. méret a furat maximális mérete, amellyel a fogasszíjtárcsákat szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség, hogy az ügyfél perselyeket alkalmaz az átmérő csökkentése érdekében.

A fogasszíjtárcsákon a súly szempontjából a sík felületeken mélyedések képezhetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak