Toothed pulley grey cast iron phosphated 22004-0850044
- Szabványos HTD profil
- Félköríves fogazás metrikus osztással
Mennyiségi egység
35,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogasszíjtárcsa
Alak
A
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
Alaptest
felülete
foszfátozott
B=Szélesség
60
BW=Szíjszélesség
50
D=átmérő
112,05
N=Fogszám
44
P=Profil
HTD 8M
D1
max.
96
D2
max.
14
D3
110,67
D4
max.
121
L
70
UNSPSC Code
31161609
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
Material
Steel or grey cast iron.
Version
Phosphated
Note
Standard HTD profile with metric pitch (half-round teeth). At least one toothed belt pulley must have a rim flange. The toothed belt pulleys have a centre bore or are pre-drilled (this can vary due to production methods). For this reason, the dimension D2 max. given in the table is the maximum diameter of the bore that the toothed belt pulleys are supplied with. This pilot hole/centre bore can be customised with a reamed hole, reamed hole with keyway or a tapped hole by the customer. Alternatively, bushes can be fitted by the customer to reduce the diameter.
The number of spokes can vary with grey cast iron toothed belt pulleys.
The number of spokes can vary with grey cast iron toothed belt pulleys.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.