Fogasszíjtárcsa acél foszfátozott 22004-0820036
- Szabványos HTD profil
- Félköríves fogazás metrikus osztással
Mennyiségi egység
21,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogasszíjtárcsa
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
foszfátozott
B=Szélesség
28
BW=Szíjszélesség
20
D=átmérő
91,67
N=Fogszám
36
P=Profil
HTD 8M
D1
max.
75
D2
max.
14
D3
90,3
D4
max.
98
L
38
UNSPSC Code
31161609
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
Acél vagy szürkeöntvény.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
Szabványos HTD profil metrikus osztásközzel (félkör fogazat). Legalább egy fogasszíjtárcsának peremes tárcsákkal kell rendelkeznie. A fogasszíjtárcsák központosító furattal rendelkeznek, ill előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Ebből az okból a táblázatban megadott D2 max. méret a furat maximális mérete, amellyel a fogasszíjtárcsákat szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség, hogy az ügyfél perselyeket alkalmaz az átmérő csökkentése érdekében.
A szürkeöntvény fogasszíjtárcsáknál a küllők száma változó lehet.
A szürkeöntvény fogasszíjtárcsáknál a küllők száma változó lehet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.