Fogasszíjtárcsa szürkeöntvény foszfátozott 22005-0850090
- Szabványos HTD profil
- Félköríves fogazás metrikus osztással
- Kúpos furat Taper-Lock szorítóperselyekhez
Mennyiségi egység
119,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogasszíjtárcsa
Kivitel 2
szűkítő szorítóhüvelyhez 3020
ISO
1940
Alak
G
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
Alaptest
felülete
foszfátozott
B=Szélesség
60
BW=Szíjszélesség
50
D=átmérő
229,18
N=Fogszám
90
P=Profil
HTD 8M
D1
max.
170
D3
227,81
D5
204
L
51
UNSPSC Code
31161609
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Szürkeöntvény.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
Szabványos HTD profil metrikus osztással (félkerek fogazás). Legalább egy fogasszíjtárcsának karimás kerékkel kell rendelkeznie. Kúpos furat kúpos szorítóhüvelyek számára. A kúpos szorítóhüvelyeket külön kell megrendelni; ezek különböző méretekben állnak rendelkezésre. A szűkítő szorítóhüvelyes tárcsák statikusan kiegyensúlyozottak az ISO 1940 szabvány G16 minőségi osztálya szerint.
Accessory
Kúpos szorítóhüvelyek 23200.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.