text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Toothed pulley
Version 2
for taper bush 2012
ISO
1940
Form
B
Main material
grey cast iron
Surface finish body
phosphated
B=Width
60
BW=Belt width
50
D=diameter
122,23
N=No. of teeth
48
P=Profile
HTD 8M
D3
120,86
D4 max.
129
D5
100
L
32
UNSPSC Code
31161609
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
Description

Anyag
Szürkeöntvény.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
Szabványos HTD profil metrikus osztással (félkerek fogazás). Legalább egy fogasszíjtárcsának karimás kerékkel kell rendelkeznie. Kúpos furat kúpos szorítóhüvelyek számára. A kúpos szorítóhüvelyeket külön kell megrendelni; ezek különböző méretekben állnak rendelkezésre. A szűkítő szorítóhüvelyes tárcsák statikusan kiegyensúlyozottak az ISO 1940 szabvány G16 minőségi osztálya szerint.
Accessory
Kúpos szorítóhüvelyek 23200.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought