Fogasszíjtárcsa szürkeöntvény foszfátozott 22005-0820032
- Szabványos HTD profil
- Félköríves fogazás metrikus osztással
- Kúpos furat Taper-Lock szorítóperselyekhez
Mennyiségi egység
17,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogasszíjtárcsa
Kivitel 2
szűkítőhöz szorítóhüvely 1610
ISO
1940
Alak
D
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
Alaptest
felülete
foszfátozott
B=Szélesség
28
BW=Szíjszélesség
20
D=átmérő
81,49
N=Fogszám
32
P=Profil
HTD 8M
D3
80,12
D4
max.
88
D5
65
L
25
UNSPSC Code
31161609
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
Szürkeöntvény.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
Szabványos HTD profil metrikus osztással (félkerek fogazás). Legalább egy fogasszíjtárcsának karimás kerékkel kell rendelkeznie. Kúpos furat kúpos szorítóhüvelyek számára. A kúpos szorítóhüvelyeket külön kell megrendelni; ezek különböző méretekben állnak rendelkezésre. A szűkítő szorítóhüvelyes tárcsák statikusan kiegyensúlyozottak az ISO 1940 szabvány G16 minőségi osztálya szerint.
Accessory
Kúpos szorítóhüvelyek 23200.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.