text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogasszíjtárcsa
Kivitel 2
szűkítőhöz szorítóhüvely 1108
ISO
1940
Alak
D
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
Alaptest felülete
foszfátozott
B=Szélesség
28
BW=Szíjszélesség
20
D=átmérő
66,21
N=Fogszám
26
P=Profil
HTD 8M
D3
64,84
D4 max.
73
D5
45
L
22
UNSPSC Code
31161609
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
Szürkeöntvény.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
Szabványos HTD profil metrikus osztással (félkerek fogazás). Legalább egy fogasszíjtárcsának karimás kerékkel kell rendelkeznie. Kúpos furat kúpos szorítóhüvelyek számára. A kúpos szorítóhüvelyeket külön kell megrendelni; ezek különböző méretekben állnak rendelkezésre. A szűkítő szorítóhüvelyes tárcsák statikusan kiegyensúlyozottak az ISO 1940 szabvány G16 minőségi osztálya szerint.
Accessory
Kúpos szorítóhüvelyek 23200.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak