Fogasszíjtárcsa acél foszfátozott 22004-052516
- Szabványos HTD profil
- Félköríves fogazás metrikus osztással
Mennyiségi egység
8,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogasszíjtárcsa
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
foszfátozott
B=Szélesség
30
BW=Szíjszélesség
25
D=átmérő
25,47
N=Fogszám
16
P=Profil
HTD 5M
D1
max.
16,5
D2
max.
6
D3
24,32
D4
max.
28
L
36
UNSPSC Code
31161609
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
Acél.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
Szabványos HTD profil metrikus osztásközzel (félkörfogazás). Legalább egy fogasszíjtárcsának peremes tárcsákkal kell rendelkeznie. A fogasszíjtárcsák központosító furattal rendelkeznek, ill előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Ebből az okból a táblázatban megadott D2 max. méret a furat maximális mérete, amellyel a fogasszíjtárcsákat szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség, hogy az ügyfél perselyeket alkalmaz az átmérő csökkentése érdekében.
A fogasszíjtárcsákon a súly szempontjából a sík felületeken mélyedések alakíthatók ki.
A fogasszíjtárcsákon a súly szempontjából a sík felületeken mélyedések alakíthatók ki.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.