text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Toothed pulley
Version 2
for taper bush 1210
ISO
1940
Form
A
Main material
steel
Surface finish body
phosphated
B=Width
20,5
BW=Belt width
15
D=diameter
76,39
N=No. of teeth
48
P=Profile
HTD 5M
D1 max.
64
D3
75,25
D4 max.
84
L
25
UNSPSC Code
31161609
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
Description

Anyag
Acél vagy szürkeöntvény.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
Szabványos HTD profil metrikus osztással (félkerek fogazás). Legalább egy fogasszíjtárcsának karimás kerékkel kell rendelkeznie. Kúpos furat kúpos szorítóhüvelyek számára. A kúpos szorítóhüvelyeket külön kell megrendelni; ezek különböző méretekben állnak rendelkezésre. A szűkítő szorítóhüvelyes tárcsák statikusan kiegyensúlyozottak az ISO 1940 szabvány G16 minőségi osztálya szerint.
Accessory
Kúpos szorítóhüvelyek 23200.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak