Toothed pulley steel phosphated 22005-0515036
- Szabványos HTD profil
- Félköríves fogazás metrikus osztással
- Kúpos furat Taper-Lock szorítóperselyekhez
Sales unit
15,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toothed pulley
Version 2
for taper bush 1108
ISO
1940
Form
H
Main
material
steel
Surface finish
body
phosphated
B=Width
22
BW=Belt width
15
D=diameter
57,3
N=No. of teeth
36
P=Profile
HTD 5M
D3
56,16
D4
max.
62
L
22
UNSPSC Code
31161609
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
Description
Anyag
Acél vagy szürkeöntvény.
Kivitel
foszfátozott.
További információk
Szabványos HTD profil metrikus osztással (félkerek fogazás). Legalább egy fogasszíjtárcsának karimás kerékkel kell rendelkeznie. Kúpos furat kúpos szorítóhüvelyek számára. A kúpos szorítóhüvelyeket külön kell megrendelni; ezek különböző méretekben állnak rendelkezésre. A szűkítő szorítóhüvelyes tárcsák statikusan kiegyensúlyozottak az ISO 1940 szabvány G16 minőségi osztálya szerint.
Accessory
Kúpos szorítóhüvelyek 23200.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.