text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Fogasszíjtárcsa
Alak
P
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
17
BW=Szíjszélesség
15
D=átmérő
11,46
N=Fogszám
12
P=Profil
HTD3M
D1 max.
15
D3
10,7
D4 max.
15
L
26
UNSPSC Code
31161609
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
Description

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szabványos HTD profil metrikus osztásközzel (félkörfogazás). Legalább egy fogasszíjtárcsának peremes tárcsákkal kell rendelkeznie. A fogasszíjtárcsák központosító furattal rendelkeznek. Ezt a központosító furatot az ügyfél illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal is elláthatja.
A fogasszíjtárcsákon a súly szempontjából a sík felületeken mélyedések alakíthatók ki.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak