Fogasszíjtárcsa alumínium fémtiszta 22004-031532
- Szabványos HTD profil
- Félköríves fogazás metrikus osztással
- Csendes járású és kevés karbantartást igényel
Mennyiségi egység
10,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogasszíjtárcsa
Alak
A
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
19,5
BW=Szíjszélesség
15
D=átmérő
30,56
N=Fogszám
32
P=Profil
HTD3M
D1
max.
22
D3
29,8
D4
max.
36
L
26
UNSPSC Code
31161609
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szabványos HTD profil metrikus osztásközzel (félkörfogazás). Legalább egy fogasszíjtárcsának peremes tárcsákkal kell rendelkeznie. A fogasszíjtárcsák központosító furattal rendelkeznek. Ezt a központosító furatot az ügyfél illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal is elláthatja.
A fogasszíjtárcsákon a súly szempontjából a sík felületeken mélyedések alakíthatók ki.
A fogasszíjtárcsákon a súly szempontjából a sík felületeken mélyedések alakíthatók ki.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.