Fogasszíj poliuretán szürke 22054-1025X2000
- Főleg nagy hajlító igénybevételű meghajtókhoz
- Kis átmérőjű tárcsákhoz
- A szíjak összehegeszthetők
Mennyiségi egység
53,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogasszíj
ISO
ISO 17396
Alaptest
anyaga
poliuretán
Alaptest
színe
szürke
BW=Szíjszélesség
25
L=hossz
2000
P=Profil
T10
Hozzá való rögzítőlap
22012-10251
L
max.
100 M
UNSPSC Code
31161607
Ágerő
max., N
2650
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
Poliuretán (PU) acélhuzallal
További információk
Fogasszíj trapéz alakú fogazással a ISO 17396 szabvány szerint. Előszeretettel használják nagy hajlítási terheléssel járó meghajtásokhoz. Nagyon kis átmérőjű tárcsákhoz használható. Általánosan használható lineáris hajtásokhoz, kis teljesítményátvitelhez és szállítástechnikához. A poliuretán szíjak összehegeszthetők. Összehegesztett szíj esetén az átvihető teljesítmény kb. 50%-kal csökken.
Szélességtűrés: ±0,5 mm
Vastagságtűrés: ±0,2 mm
Szélességtűrés: ±0,5 mm
Vastagságtűrés: ±0,2 mm
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C-tól +80 °C-ig
Egyedi igényre
Más hosszúságok.
T2,5 osztás esetén 2,5 mm-es lépésekben.
T5 osztás esetén 5 mm-es lépésekben.
T10 osztás esetén 10 mm-es lépésekben.
Maximális szíjhossz 100 méter (osztás T2,5 50 méter).
T2,5 osztás esetén 2,5 mm-es lépésekben.
T5 osztás esetén 5 mm-es lépésekben.
T10 osztás esetén 10 mm-es lépésekben.
Maximális szíjhossz 100 méter (osztás T2,5 50 méter).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.