Fogasszíj poliuretán szürke 22059-1016X4000
- Egyenletes erőeloszlás és a fogak csekély deformálódása az erősített acél húzóágnak köszönhetően
- Nagy szakítóterhelés
- Csekély mértékű szíjnyúlás
- Nyugodt szíjfutás
- A szíjak összehegeszthetők
Mennyiségi egység
112,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogasszíj
Alaptest
anyaga
poliuretán
Alaptest
színe
szürke
BW=Szíjszélesség
16
L=hossz
4000
P=Profil
AT10
UNSPSC Code
31161607
Ágerő
max., N
2450
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
Poliuretán (PU) acélhuzallal
További információk
Végtelenített fogasszíj trapéz alakú profillal és megerősített acélhuzallal (a T-sorozattal szemben), metrikus osztással. Optimalizált fogprofil az egyenletes erőelosztás és a kisebb fogdeformáció érdekében terhelés közben. Nagy teljesítményű acél húzókötél nagy szakítóterhelés és kis szíjnyúlás esetén.
Csökkentett poligonhatás a nyugodt szíjfutáshoz. A szíj különösen alkalmas olyan lineáris hajtásokhoz, amelyeknél pontos tengely- és szögpozicionálás szükséges. A poliuretán szíjak összehegeszthetők. Összehegesztett szíj esetén az átvihető teljesítmény kb. 50%-kal csökken.
Szélességtűrés: ±0.5 mm
Vastagságtűrés: ±0,2 mm
Csökkentett poligonhatás a nyugodt szíjfutáshoz. A szíj különösen alkalmas olyan lineáris hajtásokhoz, amelyeknél pontos tengely- és szögpozicionálás szükséges. A poliuretán szíjak összehegeszthetők. Összehegesztett szíj esetén az átvihető teljesítmény kb. 50%-kal csökken.
Szélességtűrés: ±0.5 mm
Vastagságtűrés: ±0,2 mm
Egyedi igényre
Más hosszúságok.
AT5 osztás esetén 5 mm-es lépésekben.
AT10 osztás esetén 10 mm-es lépésekben.
Maximális szíjhossz 100 méter.
AT5 osztás esetén 5 mm-es lépésekben.
AT10 osztás esetén 10 mm-es lépésekben.
Maximális szíjhossz 100 méter.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.