text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogasszíj
Kivitel 1
zárt
ISO
ISO 17396
Alaptest anyaga
poliuretán
BW=Szíjszélesség
16
L1=Hatásos hossz
545
N=Fogszám
109
P=Profil
T5
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
Material
Polyurethane (PU) with steel cord reinforcement.
Note
Endless toothed belts with metric pitch ISO 17396 trapezoidal profile. Ideal for drives with high belt flexibility Permits smallest pulley diameters. The toothed belts are intended for drives where precision is a requirement, safety is important and the effects of chemicals are a concern.

The colour of the toothed belt may differ from the colour shown in the product photo.
Temperature range
From -10 °C to +80 °C
Features
- maintenance-free
- high-power transmission
- minimal belt extension
- accurate positioning and angles
- very good chemical resistance, especially to oils, greases and fuels
- extremely high abrasion resistance
- transmits power up to 30 kW
- reliable speed up to 10,000 rpm
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak