Splined shaft aluminium bright 22008-05048
- Szabványos AT profil
- Trapéz alakú fogazás metrikus osztással
- Saját fogazott tárcsák előállításához
Mennyiségi egység
95,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Splined shaft
Main
material
aluminium
Surface finish
body
bright
D=diameter
75,15
L=Length
160
N=No. of teeth
48
P=Profile
AT5
L
min.
160
L1
160
L1
min.
160
UNSPSC Code
31161605
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
Material
Aluminium.
Version
Bright.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.