text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bordástengely
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
fémtiszta
D=átmérő
56,05
L=Hossz
160
N=Fogszám
36
P=Profil
AT5
L min.
160
L1
160
L1 min.
160
UNSPSC Code
31161605
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak