Bordástengely alumínium fémtiszta 22008-10036
- Szabványos AT profil
- Trapéz alakú fogazás metrikus osztással
- Saját fogazott tárcsák előállításához
Mennyiségi egység
164,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bordástengely
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=átmérő
112,75
L=Hossz
160
N=Fogszám
36
P=Profil
AT10
L
min.
160
L1
160
L1
min.
160
UNSPSC Code
31161605
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szabványos AT profil metrikus osztással (trapéz alakú fogazás). Saját fogaskerekek gyártásához.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.