text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogasszíj
Alaptest anyaga
poliuretán
Alaptest színe
szürke
BW=Szíjszélesség
10
L1=Hatásos hossz
720
N=Fogszám
144
P=Profil
AT5
UNSPSC Code
31161607
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
Poliuretán (PU) acélhuzallal
További információk
Végtelenített fogasszíj trapéz alakú profillal és megerősített acélhuzallal (a T-sorozattal szemben), metrikus osztással. Optimalizált fogprofil az egyenletes erőelosztás és a kisebb fogdeformáció érdekében terhelés közben. Csökkentett poligonhatás a nyugodt szíjfutáshoz. A fogasszíjak olyan hajtásokhoz alkalmasak, amelyeknél számít a pontosság, ahol fontos a tisztaság, és ahol vegyi hatások lehetségesek.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +90 °C-ig
Jellemzők
- nem igényel karbantartást
- nagy teljesítményátvitel
- csekély szíjnyúlás
- pontos pozicionálás és szögtartás
- nagyon jó vegyszerállóság, különösen olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
- a legnagyobb mértékű dörzsállóság
- átvihető teljesítmény max. 70 kW
- max. megengedett fordulatszám 10 000 f/perc
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak