Fogasszíj zárt poliamid fekete 22062-0830X2600
- Nagyfokú biztonság fogkihagyással szemben
- Csendes járású és kevés karbantartást igényel
- Pontos helyzet- és szögtartó
- Kiváló kémiai ellenálló képesség
Sales unit
62,99 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Fogasszíj
Kivitel 1
zárt
ISO
ISO 13050
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
BW=Szíjszélesség
30
L1=Hatásos hossz
2600
N=Fogszám
325
P=Profil
HTD 8M
UNSPSC Code
31161607
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
Description
Anyag
Szíj fogazata és háta CR.
Üvegszálas szálerősítés.
Fogazatfedő szövet poliamid.
Üvegszálas szálerősítés.
Fogazatfedő szövet poliamid.
További információk
Végtelenített fogasszíj körív alakú fogprofillal az ISO 13050 szabvány szerint metrikus osztással. A fogkontúr félkerek formája miatt extrém nagy az átugrással szembeni biztonság, ami nagyon erős fogkapcsolatot jelent.
A lekerekített fogkapcsolódás miatt a futási zaj jelentősen csökken.
A fogasszíjak erősek, gazdaságosak és sokféle módon alkalmazhatók.
A lekerekített fogkapcsolódás miatt a futási zaj jelentősen csökken.
A fogasszíjak erősek, gazdaságosak és sokféle módon alkalmazhatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +100 °C-ig
Jellemzők
- Szíjsebesség megeng. vmax 50 m/s
- Átvihető teljesítmény max. 99,1 kW
- Megengedett fordulatszám max. 6000 f/perc
- Karbantartást nem igényel és zajmentes
- Nagyon jó vegyszerállóság, különösen olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
- Pontos pozicionálás és szögtartás
- Átvihető teljesítmény max. 99,1 kW
- Megengedett fordulatszám max. 6000 f/perc
- Karbantartást nem igényel és zajmentes
- Nagyon jó vegyszerállóság, különösen olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
- Pontos pozicionálás és szögtartás
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.