Fogasszíj zárt poliamid fekete 22062-0830X2000
- Nagyfokú biztonság fogkihagyással szemben
- Csendes járású és kevés karbantartást igényel
- Pontos helyzet- és szögtartó
- Kiváló kémiai ellenálló képesség
Mennyiségi egység
50,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogasszíj
Kivitel 1
zárt
ISO
ISO 13050
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
BW=Szíjszélesség
30
L1=Hatásos hossz
2000
N=Fogszám
250
P=Profil
HTD 8M
UNSPSC Code
31161607
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
Szíj fogazata és háta CR.
Üvegszálas szálerősítés.
Fogazatfedő szövet poliamid.
Üvegszálas szálerősítés.
Fogazatfedő szövet poliamid.
További információk
Végtelenített fogasszíj körív alakú fogprofillal az ISO 13050 szabvány szerint metrikus osztással. A fogkontúr félkerek formája miatt extrém nagy az átugrással szembeni biztonság, ami nagyon erős fogkapcsolatot jelent.
A lekerekített fogkapcsolódás miatt a futási zaj jelentősen csökken.
A fogasszíjak erősek, gazdaságosak és sokféle módon alkalmazhatók.
A lekerekített fogkapcsolódás miatt a futási zaj jelentősen csökken.
A fogasszíjak erősek, gazdaságosak és sokféle módon alkalmazhatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +100 °C-ig
Jellemzők
- Szíjsebesség megeng. vmax 50 m/s
- Átvihető teljesítmény max. 99,1 kW
- Megengedett fordulatszám max. 6000 f/perc
- Karbantartást nem igényel és zajmentes
- Nagyon jó vegyszerállóság, különösen olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
- Pontos pozicionálás és szögtartás
- Átvihető teljesítmény max. 99,1 kW
- Megengedett fordulatszám max. 6000 f/perc
- Karbantartást nem igényel és zajmentes
- Nagyon jó vegyszerállóság, különösen olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
- Pontos pozicionálás és szögtartás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.