text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Toothed belt
Version 1
Closed
ISO
ISO 13050
Main material
polyamide
Main colour
black
BW=Belt width
25
L1=Effective length
1800
N=No. of teeth
360
P=Profile
HTD 5M
UNSPSC Code
31161607
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
Description

Anyag
Szíj fogazata és háta CR.
Üvegszálas szálerősítés.
Fogazatfedő szövet poliamid.
További információk
Végtelenített fogasszíj körív alakú fogprofillal az ISO 13050 szabvány szerint metrikus osztással. A fogkontúr félkerek formája miatt extrém nagy az átugrással szembeni biztonság, ami nagyon erős fogkapcsolatot jelent.
A lekerekített fogkapcsolódás miatt a futási zaj jelentősen csökken.
A fogasszíjak erősek, gazdaságosak és sokféle módon alkalmazhatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +100 °C-ig
Jellemzők
- Szíjsebesség megeng. vmax 50 m/s
- Átvihető teljesítmény max. 8,42 kW
- Megengedett fordulatszám max. 14 000 f/perc
- Karbantartást nem igényel és zajmentes
- Nagyon jó vegyszerállóság, különösen olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben
- Pontos pozicionálás és szögtartás
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak