Szorítógörgő poliamid 22102-80090
- Feszítőgörgő szíjakhoz
- Integrált golyóscsapágy
- Mindkét oldalon letömített golyóscsapágy
- Az élettartam kenésnek köszönhetően nem igényel karbantartást
Mennyiségi egység
89,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítógörgő
Alaptest
anyaga
poliamid
D=átmérő
80
L=Hossz
90
A C1 csavar
meghúzási nyomatéka
Nm
160
A következő méretű szorítóelemhez:
5
D1
M20
L1
9
L2
127
Max.
szíj-
szélesség
85
T
max.
14
UNSPSC Code
31161617
max.
fordulatszám
f/perc
5000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
PA6 műanyag görgő.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Kivitel
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Beszerelésre kész feszítő görgők komplett szíjakhoz golyóscsapággyal. A golyóscsapágyak mindkét oldalon tömítettek, élettartamra szóló kenéssel rendelkeznek, és ily módon nem igényelnek karbantartást.
Szíj feszítésére a szíj külső oldalán (a szíj hátoldalán). A feszítő görgő a feszítőelemekkel együtt egy rugalmas szíjfeszítővé kombinálható. A szerelés történhet mereven is, feszítőelem nélkül is. Terelő görgőként is használható.
Szíj feszítésére a szíj külső oldalán (a szíj hátoldalán). A feszítő görgő a feszítőelemekkel együtt egy rugalmas szíjfeszítővé kombinálható. A szerelés történhet mereven is, feszítőelem nélkül is. Terelő görgőként is használható.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +100 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.