text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítógörgő
Alaptest anyaga
poliamid
D=átmérő
30
L=Hossz
35
A C1 csavar meghúzási nyomatéka Nm
10
A következő méretű szorítóelemhez:
1
D1
M8
L1
3
L2
51
Max. szíj- szélesség
30
T max.
7
UNSPSC Code
31161617
max. fordulatszám f/perc
8000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
PA6 műanyag görgő.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Kivitel
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Beszerelésre kész feszítő görgők komplett szíjakhoz golyóscsapággyal. A golyóscsapágyak mindkét oldalon tömítettek, élettartamra szóló kenéssel rendelkeznek, és ily módon nem igényelnek karbantartást.

Szíj feszítésére a szíj külső oldalán (a szíj hátoldalán). A feszítő görgő a feszítőelemekkel együtt egy rugalmas szíjfeszítővé kombinálható. A szerelés történhet mereven is, feszítőelem nélkül is. Terelő görgőként is használható.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +100 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak