Csigakerék sárgaréz 22500-402070
- Alkalmas folyamatos üzemre magas fordulatszámok és nyomatékok mellett
- Kerékkapcsolószög 15°
- Csigahajtóművek gyártásához 90°-os tengelyszöggel
- Betétedzett és köszörült csiga
- Beszerelésre kész
Mennyiségi egység
54,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csigakerék
Terméktípus
jobbmenetes
Alaptest
anyaga
sárgaréz
A=Tengelytávolság
40
D2=osztókör átmérő
63,09
D4
67
Emelkedési szög
3° 3
Meghajtó nyomaték T2
(Nm)
szintetikus olaj
36,1
Meghajtó nyomaték T2
(Nm)
ásványi zsír
24,1
Meghajtó nyomaték T2
(Nm)
ásványolaj
28,9
Modul
0,9
UNSPSC Code
31161604
Z2
70
Áttétel
70:1
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
Csiga: acél
Csigakerék: CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Csigakerék: CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Kivitel
Csiga, jobbos menetemelkedéssel, betétben edzett, HV 620 – 700, fogprofilok és furat köszörülve.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A csigakerekek/csigák csak azonos tengelytávolsággal és azonos áttételi aránnyal kombinálhatók egy csigahajtóműbe.
További információk
Egy csigakerék-készlet egy csigából és egy csigakerékből áll. Alkalmas 90°-os tengelyszögű csigahajtások készítéséhez. Egy csigahajtással nagyon nagy áttételek valósíthatók meg a lassú irányba mindössze egy fokozattal.
A fogazat K oldalrész-formájú. Kapcsolódási szög 15°. A csigakerék-készletek készre fúrtak.
A megadott T2 hajtónyomatékok a csigakerék-készlet megengedett hajtónyomatékai. Ezek 2800 U/perc bemenő fordulatszámnál érvényesek a csigánál.
A csigahajtómű 22500-351002 / 22500-352002 csak polírozott (simított) csigaprofillal, 20° fokos kapcsolódási szöggel és csavarmenetes fogaskerék fogazattal szállítható.
A fogazat K oldalrész-formájú. Kapcsolódási szög 15°. A csigakerék-készletek készre fúrtak.
A megadott T2 hajtónyomatékok a csigakerék-készlet megengedett hajtónyomatékai. Ezek 2800 U/perc bemenő fordulatszámnál érvényesek a csigánál.
A csigahajtómű 22500-351002 / 22500-352002 csak polírozott (simított) csigaprofillal, 20° fokos kapcsolódási szöggel és csavarmenetes fogaskerék fogazattal szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) köszörült
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.