text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csigakerék
Terméktípus
jobbmenetes
Alaptest anyaga
sárgaréz
A=Tengelytávolság
33
D2=osztókör átmérő
42
D4
47
Emelkedési szög
25° 57
Meghajtó nyomaték T2 (Nm) szintetikus olaj
15,1
Meghajtó nyomaték T2 (Nm) ásványi zsír
10,1
Meghajtó nyomaték T2 (Nm) ásványolaj
12,1
Modul
1,75
UNSPSC Code
31161604
Z2
21
Áttétel
3,5:1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csiga: acél
Csigakerék: CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Kivitel
Csiga, jobbos menetemelkedéssel, betétben edzett, HV 620 – 700, fogprofilok és furat köszörülve.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A csigakerekek/csigák csak azonos tengelytávolsággal és azonos áttételi aránnyal kombinálhatók egy csigahajtóműbe.
További információk
Egy csigakerék-készlet egy csigából és egy csigakerékből áll. Alkalmas 90°-os tengelyszögű csigahajtások készítéséhez. Egy csigahajtással nagyon nagy áttételek valósíthatók meg a lassú irányba mindössze egy fokozattal.

A fogazat K oldalrész-formájú. Kapcsolódási szög 15°. A csigakerék-készletek készre fúrtak.

A megadott T2 hajtónyomatékok a csigakerék-készlet megengedett hajtónyomatékai. Ezek 2800 U/perc bemenő fordulatszámnál érvényesek a csigánál.

A csigahajtómű 22500-351002 / 22500-352002 csak polírozott (simított) csigaprofillal, 20° fokos kapcsolódási szöggel és csavarmenetes fogaskerék fogazattal szállítható.

Rajzi hivatkozás
1) köszörült
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak