Ékszíjtárcsa spz/10/z típus szürkeöntvény 22070-12241
- Rugalmas Taper-Lock perselyes rendszer
- Retesszel vagy anélkül használható
- Egyszerű fel- és leszerelés
- Halk futás és jó csillapítási tulajdonságok.
Mennyiségi egység
23,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ékszíjtárcsa
Kivitel 1
spz/10/z típus
Kivitel 2
szűkítőhöz szorítóhüvely 2012
Alak
L
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
16
D = névleges átmérő
224
D2=min.-max.
14-50
N=ékpályák
száma
1
B1
8,5
C
2
D1
max.
110
D5
195
E
8
E1
12
L
32
L1
8
T
11
UNSPSC Code
31161608
α
38°
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
EN-GJL-250 szürkeöntvény.
Kivitel
Foszfátozott.
További információk
Ékszíjtárcsák DIN 2215 keskeny profilú ékszíjakkal és DIN 7753 ékszíjakkal való használatra.
Az ékszíjtárcsák a DIN 2211, ill. DIN 2217 szabványokon alapulnak. Kúpos furattal rendelkeznek a Taper-Lock szorítóperselyek számára. A Taper-Lock szorítóperselyeket külön kell megrendelni, amelyek különböző tengelyátmérőkben kaphatók.
Az ékszíjtárcsák statikusan kiegyensúlyozottak az ISO 1940 szerint; G 6,3 egyensúlyi minőségi fokozat.
Az ékszíjtárcsákat 35 m/s értékű max. kerületi sebességhez tervezték.
Az ékszíjtárcsák a DIN 2211, ill. DIN 2217 szabványokon alapulnak. Kúpos furattal rendelkeznek a Taper-Lock szorítóperselyek számára. A Taper-Lock szorítóperselyeket külön kell megrendelni, amelyek különböző tengelyátmérőkben kaphatók.
Az ékszíjtárcsák statikusan kiegyensúlyozottak az ISO 1940 szerint; G 6,3 egyensúlyi minőségi fokozat.
Az ékszíjtárcsákat 35 m/s értékű max. kerületi sebességhez tervezték.
Accessory
Kúpos szorítóhüvelyek 23200.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.