text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ékszíjtárcsa
Kivitel 1
spz/10/z típus
Kivitel 2
szűkítőhöz szorítóhüvely 1610
Alak
J
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
40
D = névleges átmérő
100
D2=min.-max.
12-42
N=ékpályák száma
3
B1
8,5
C
2
D5
71
E
8
E1
12
L
25
L1
15
T
11
UNSPSC Code
31161608
α
38°
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
EN-GJL-250 szürkeöntvény.
Kivitel
Foszfátozott.
További információk
Ékszíjtárcsák DIN 2215 keskeny profilú ékszíjakkal és DIN 7753 ékszíjakkal való használatra.

Az ékszíjtárcsák a DIN 2211, ill. DIN 2217 szabványokon alapulnak. Kúpos furattal rendelkeznek a Taper-Lock szorítóperselyek számára. A Taper-Lock szorítóperselyeket külön kell megrendelni, amelyek különböző tengelyátmérőkben kaphatók.

Az ékszíjtárcsák statikusan kiegyensúlyozottak az ISO 1940 szerint; G 6,3 egyensúlyi minőségi fokozat.

Az ékszíjtárcsákat 35 m/s értékű max. kerületi sebességhez tervezték.
Accessory
Kúpos szorítóhüvelyek 23200.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak