Ékszíjtárcsa spa/13/a típus szürkeöntvény 22070-21322
- Rugalmas Taper-Lock perselyes rendszer
- Retesszel vagy anélkül használható
- Egyszerű fel- és leszerelés
- Halk futás és jó csillapítási tulajdonságok.
Mennyiségi egység
16,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ékszíjtárcsa
Kivitel 1
spa/13/a típus
Kivitel 2
szűkítőhöz szorítóhüvely 2012
Alak
J
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
35
D = névleges átmérő
132
D2=min.-max.
14-50
N=ékpályák
száma
2
B1
11
C
2,8
D5
97
E
10
E1
15
L
32
L1
3
T
13,8
UNSPSC Code
31161608
α
38°
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
EN-GJL-250 szürkeöntvény.
Kivitel
Foszfátozott.
További információk
Ékszíjtárcsák DIN 2215 keskeny profilú ékszíjakkal és DIN 7753 ékszíjakkal való használatra.
Az ékszíjtárcsák a DIN 2211, ill. DIN 2217 szabványokon alapulnak. Kúpos furattal rendelkeznek a Taper-Lock szorítóperselyek számára. A Taper-Lock szorítóperselyeket külön kell megrendelni, amelyek különböző tengelyátmérőkben kaphatók.
Az ékszíjtárcsák statikusan kiegyensúlyozottak az ISO 1940 szerint; G 6,3 egyensúlyi minőségi fokozat.
Az ékszíjtárcsákat 35 m/s értékű max. kerületi sebességhez tervezték.
Az ékszíjtárcsák a DIN 2211, ill. DIN 2217 szabványokon alapulnak. Kúpos furattal rendelkeznek a Taper-Lock szorítóperselyek számára. A Taper-Lock szorítóperselyeket külön kell megrendelni, amelyek különböző tengelyátmérőkben kaphatók.
Az ékszíjtárcsák statikusan kiegyensúlyozottak az ISO 1940 szerint; G 6,3 egyensúlyi minőségi fokozat.
Az ékszíjtárcsákat 35 m/s értékű max. kerületi sebességhez tervezték.
Accessory
Kúpos szorítóhüvelyek 23200.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.