Ékszíjak spz típus neoprén 22071-02-11437
- Antisztatikus
- Végtelenített kivitelű
- Poliészter húzóággal
- Azonos hosszúságú
- erősebbek a hagyományos ékszíjaknál
Mennyiségi egység
13,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ékszíjak
Kivitel 1
spz típus
DIN
DIN 7753
Alaptest
anyaga
neoprén
B1
8,5
B2
4,5
Belső hossz
LI
1399
H
8
Hatásos hossz
LW
1437
Külső hossz
LA
1449
Szíjszélesség
9,7
UNSPSC Code
31161606
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
Neoprén poliészter húzózsinórokkal.
További információk
Végtelen kivitelű ékszíjak a DIN 7753 szerint (keskeny profilú ékszíjak). Elektromosan vezetőképes az ISO 1813 szerint. Az ékszíjak azonos hosszúságúak (1000 mmt-ől).
A keskeny profilú ékszíjak erősebbek, mint a klasszikus ékszíjak.
Az ékszíjak feltételesen olajállók. Kerülni kell az ásványolajokkal és ásványi zsírokkal való tartós érintkezést, mivel ezek csökkentik az élettartamot.
A keskeny profilú ékszíjak erősebbek, mint a klasszikus ékszíjak.
Az ékszíjak feltételesen olajállók. Kerülni kell az ásványolajokkal és ásványi zsírokkal való tartós érintkezést, mivel ezek csökkentik az élettartamot.
Hőmérséklet-tartomány
-55 °C - +70 °C.
Ha az ékszíjakat tartósan +60 °C feletti hőmérsékletnek teszik ki, csökken az élettartam.
Ha az ékszíjakat tartósan +60 °C feletti hőmérsékletnek teszik ki, csökken az élettartam.
Felszerelés
A felhelyezés után a szíjakat előfeszíteni kell. 15 - 20 perces bemelegedési idő után utánfeszítés szükséges.
Ha egy több szíjas hajtásnál ki kell cserélni az egyik szíjat, úgy mindig a teljes készletet kell kicserélni.
Ha egy több szíjas hajtásnál ki kell cserélni az egyik szíjat, úgy mindig a teljes készletet kell kicserélni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.