text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ékszíjak
Kivitel 1
spb típus
DIN
DIN 7753
Alaptest anyaga
neoprén
B1
14
B2
7,9
Belső hossz LI
3810
H
13
Hatásos hossz LW
3870
Külső hossz LA
3892
Szíjszélesség
16,3
UNSPSC Code
31161606
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
Material
Neoprene with polyester tensile cord.
Note
Endless V-belt acc. to DIN 7753 (narrow V-belts). Electrically conductive acc. to ISO 1813. The V-belts are of equal length (from 1000 mm).

Narrow V-belts are more efficient than classic V-belts.

The V-belts have limited oil resistance. Avoid continuous contact with mineral oils and grease as these will reduce the service life.
Temperature range
-55 °C to +70 °C.
Service life is reduced if the V-belts are exposed to continuous temperatures above +60 °C.
Assembly
The belts need to be tensioned after installation. Re-tensioning is required after an initial run time of 15 - 20 minutes.

If, by a drive with several belts, one belt requires changing, then the full belt set should be replaced.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak