Ékszíjak spb típus neoprén 22071-02-33170
- Antisztatikus
- Végtelenített kivitelű
- Poliészter húzóággal
- Azonos hosszúságú
- erősebbek a hagyományos ékszíjaknál
Mennyiségi egység
53,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ékszíjak
Kivitel 1
spb típus
DIN
DIN 7753
Alaptest
anyaga
neoprén
B1
14
B2
7,9
Belső hossz
LI
3110
H
13
Hatásos hossz
LW
3170
Külső hossz
LA
3192
Szíjszélesség
16,3
UNSPSC Code
31161606
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Neoprén poliészter húzózsinórokkal.
További információk
Végtelen kivitelű ékszíjak a DIN 7753 szerint (keskeny profilú ékszíjak). Elektromosan vezetőképes az ISO 1813 szerint. Az ékszíjak azonos hosszúságúak (1000 mmt-ől).
A keskeny profilú ékszíjak erősebbek, mint a klasszikus ékszíjak.
Az ékszíjak feltételesen olajállók. Kerülni kell az ásványolajokkal és ásványi zsírokkal való tartós érintkezést, mivel ezek csökkentik az élettartamot.
A keskeny profilú ékszíjak erősebbek, mint a klasszikus ékszíjak.
Az ékszíjak feltételesen olajállók. Kerülni kell az ásványolajokkal és ásványi zsírokkal való tartós érintkezést, mivel ezek csökkentik az élettartamot.
Hőmérséklet-tartomány
-55 °C - +70 °C.
Ha az ékszíjakat tartósan +60 °C feletti hőmérsékletnek teszik ki, csökken az élettartam.
Ha az ékszíjakat tartósan +60 °C feletti hőmérsékletnek teszik ki, csökken az élettartam.
Felszerelés
A felhelyezés után a szíjakat előfeszíteni kell. 15 - 20 perces bemelegedési idő után utánfeszítés szükséges.
Ha egy több szíjas hajtásnál ki kell cserélni az egyik szíjat, úgy mindig a teljes készletet kell kicserélni.
Ha egy több szíjas hajtásnál ki kell cserélni az egyik szíjat, úgy mindig a teljes készletet kell kicserélni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.