Ékszíjak 17/b típus neoprén 22071-33350
- Antisztatikus
- Végtelenített kivitelű
- Poliészter húzóággal
- Azonos hosszúságú
Mennyiségi egység
44,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ékszíjak
Kivitel 1
17/b típus
DIN
DIN 2215
Alaptest
anyaga
neoprén
KZZ.=Rövidítés
B 132
B1
14
B2
9,4
Belső hossz
LI
3350
H
11
Hatásos hossz
LW
3395
Külső hossz
LA
3419
Szíjszélesség
17
UNSPSC Code
31161606
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
Neoprén poliészter húzózsinórokkal.
További információk
Végtelen kivitelű ékszíjak a DIN 2215 szerint (klasszikus ékszíjak). Elektromosan vezetőképes az ISO 1813 szerint. Az ékszíjak azonos hosszúságúak (1000 mmt-ől).
Az ékszíjak feltételesen olajállók. Kerülni kell az ásványolajokkal és ásványi zsírokkal való tartós érintkezést, mivel ezek csökkentik az élettartamot.
Az ékszíjak feltételesen olajállók. Kerülni kell az ásványolajokkal és ásványi zsírokkal való tartós érintkezést, mivel ezek csökkentik az élettartamot.
Hőmérséklet-tartomány
-55 °C - +70 °C.
Ha az ékszíjakat tartósan +60 °C feletti hőmérsékletnek teszik ki, csökken az élettartam.
Ha az ékszíjakat tartósan +60 °C feletti hőmérsékletnek teszik ki, csökken az élettartam.
Felszerelés
A felhelyezés után a szíjakat előfeszíteni kell. 15 - 20 perces bemelegedési idő után utánfeszítés szükséges.
Ha egy több szíjas hajtásnál ki kell cserélni az egyik szíjat, úgy mindig a teljes készletet kell kicserélni.
Ha egy több szíjas hajtásnál ki kell cserélni az egyik szíjat, úgy mindig a teljes készletet kell kicserélni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.