Ékszíjak 17/b típus neoprén 22071-31175
- Antisztatikus
- Végtelenített kivitelű
- Poliészter húzóággal
- Azonos hosszúságú
Mennyiségi egység
16,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ékszíjak
Kivitel 1
17/b típus
DIN
DIN 2215
Alaptest
anyaga
neoprén
KZZ.=Rövidítés
B 46
B1
14
B2
9,4
Belső hossz
LI
1175
H
11
Hatásos hossz
LW
1220
Külső hossz
LA
1244
Szíjszélesség
17
UNSPSC Code
31161606
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Neoprén poliészter húzózsinórokkal.
További információk
Végtelen kivitelű ékszíjak a DIN 2215 szerint (klasszikus ékszíjak). Elektromosan vezetőképes az ISO 1813 szerint. Az ékszíjak azonos hosszúságúak (1000 mmt-ől).
Az ékszíjak feltételesen olajállók. Kerülni kell az ásványolajokkal és ásványi zsírokkal való tartós érintkezést, mivel ezek csökkentik az élettartamot.
Az ékszíjak feltételesen olajállók. Kerülni kell az ásványolajokkal és ásványi zsírokkal való tartós érintkezést, mivel ezek csökkentik az élettartamot.
Hőmérséklet-tartomány
-55 °C - +70 °C.
Ha az ékszíjakat tartósan +60 °C feletti hőmérsékletnek teszik ki, csökken az élettartam.
Ha az ékszíjakat tartósan +60 °C feletti hőmérsékletnek teszik ki, csökken az élettartam.
Felszerelés
A felhelyezés után a szíjakat előfeszíteni kell. 15 - 20 perces bemelegedési idő után utánfeszítés szükséges.
Ha egy több szíjas hajtásnál ki kell cserélni az egyik szíjat, úgy mindig a teljes készletet kell kicserélni.
Ha egy több szíjas hajtásnál ki kell cserélni az egyik szíjat, úgy mindig a teljes készletet kell kicserélni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.