text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ékszíjak
Kivitel 1
13/a típus
DIN
DIN 2215
Alaptest anyaga
neoprén
KZZ.=Rövidítés
A 59
B1
11
B2
7,8
Belső hossz LI
1500
H
8
Hatásos hossz LW
1530
Külső hossz LA
1550
Szíjszélesség
13
UNSPSC Code
31161606
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
Material
Neoprene with polyester tensile cord.
Note
Endless V-belt acc. to DIN 2215 (classic V-belt). Electrically conductive acc. to ISO 1813. The V-belts are of equal length (from 1000 mm).

The V-belts have limited oil resistance. Avoid continuous contact with mineral oils and grease as these will reduce the service life.
Temperature range
-55 °C to +70 °C.
Service life is reduced if the V-belts are exposed to continuous temperatures above +60 °C.
Assembly
The belts need to be tensioned after installation. Re-tensioning is required after an initial run time of 15 - 20 minutes.

If, by a drive with several belts, one belt requires changing, then the full belt set should be replaced.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak