text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Guide column
Version 1
with centring collar
Main material
mild steel
D=diameter
24
L=Length
17
D1
30
D2
35
L1
55
L2
6
L3
9
L4
7
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
23153000
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
Description

Anyag
Vezetőoszlop, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
A központosító vállal és két illesztési átmérővel rendelkező acél vezetőoszlopok kiváló megoldást kínálnak a vezetés precíz megvalósításában. A vezetőoszlopok a gyártási folyamatban különösen nagyfokú pontosságot, stabilitást és rugalmasságok nyújtanak.

Ezek a vezetőoszlopok az integrált központosító vállal és két illesztési átmérővel lehetővé teszik a szerszámok és munkadarabok optimális beállítását és pozicionálását. Az így nyert nagyfokú illesztőképesség új lehetőségeket nyit meg a precíz megmunkálási feladatoknál.

A 3+1-elv biztosítja a forma két felének helyes összeszerelését. Három nagyobb átmérőjű és egy kisebb átmérőjű vezetőelemet építenek be.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak