text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőoszlop
Kivitel 1
központosító vállal
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
20
L=Hossz
56
Acélkulcs
1.7139
D1
26
D2
31
L1
155
L2
6
L3
9
L4
7
UNSPSC Code
23153000
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
Vezetőoszlop, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
A központosító vállal és két illesztési átmérővel rendelkező acél vezetőoszlopok kiváló megoldást kínálnak a vezetés precíz megvalósításában. A vezetőoszlopok a gyártási folyamatban különösen nagyfokú pontosságot, stabilitást és rugalmasságok nyújtanak.

Ezek a vezetőoszlopok az integrált központosító vállal és két illesztési átmérővel lehetővé teszik a szerszámok és munkadarabok optimális beállítását és pozicionálását. Az így nyert nagyfokú illesztőképesség új lehetőségeket nyit meg a precíz megmunkálási feladatoknál.

A 3+1-elv biztosítja a forma két felének helyes összeszerelését. Három nagyobb átmérőjű és egy kisebb átmérőjű vezetőelemet építenek be.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak