Guide column with centring collar mild steel 21597-14017095
- Két illesztési átmérő
- Egyszerű szerelés
- Pontosság és illesztési képesség
- Stabilitás és változatosság
Mennyiségi egység
21,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Guide column
Version 1
with centring collar
Main
material
mild steel
D=diameter
14
L=Length
17
D1
20
D2
25
L1
95
L2
6
L3
9
L4
4
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
23153000
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
Material
Guide column low carbon steel 1.7139.
Version
case-hardened.
Note
Steel guide columns with centring collar and two precision diameters offer a solution for precise guiding tasks in demanding applications. These guide columns offer highest precision, stability and flexibility in the machining process.
With an integrated centring collar and two precision diameters, these guide columns enable optimum alignment and positioning of tools and dies. This offers high adaptability and opens up new possibilities for precise machining tasks.
The 3+1 principle ensures the correct assembly of the two die halves. 3 guide elements with large diameters and 1 guide element with a smaller diameter are incorporated.
With an integrated centring collar and two precision diameters, these guide columns enable optimum alignment and positioning of tools and dies. This offers high adaptability and opens up new possibilities for precise machining tasks.
The 3+1 principle ensures the correct assembly of the two die halves. 3 guide elements with large diameters and 1 guide element with a smaller diameter are incorporated.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.