Vezetőoszlop edzett acél 21597-05-40076075
- Két illesztési átmérő
- Egyszerű szerelés
- Stabil rögzítés
Mennyiségi egység
52,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőoszlop
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
40
L=Hossz
76
Acélkulcs
1.7139
D1
54
D2
60
L1
75
L2
10
L3
10
UNSPSC Code
23153000
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
Vezetőoszlop, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
A központosító váll nélküli acél vezetőoszlopok a szerszám- és formakészítésben megbízható megoldásokat kínálnak a vezetés precíz megvalósításában. Ezek a vezetőoszlopok speciális felépítésűek, hogy biztosítsák a változatos és alkalmazkodóképes felhasználást a számtalan gyártási folyamatokban anélkül, hogy központosító vállra lenne szükség.
A vezetőoszlopok kiváló stabilitással és terhelhetőséggel rendelkeznek. Biztosítják a szerszámok és formák megbízható vezetését és pozicionálását és ezzel a precíz megmunkálást.
A vezetőoszlopok felépítésüknél fogna központosító váll nélkül dolgoznak, mégis nagyfokú pontosságot és ismételhetőséget nyújtanak. Ezen a tulajdonságuk alapján ideálisak olyan felhasználásoknál, ahol nem szükséges a központosító váll alkalmazása.
A 3+1-elv biztosítja a forma két felének helyes összeszerelését. Három nagyobb átmérőjű és egy kisebb átmérőjű vezetőelemet építenek be.
A vezetőoszlopok kiváló stabilitással és terhelhetőséggel rendelkeznek. Biztosítják a szerszámok és formák megbízható vezetését és pozicionálását és ezzel a precíz megmunkálást.
A vezetőoszlopok felépítésüknél fogna központosító váll nélkül dolgoznak, mégis nagyfokú pontosságot és ismételhetőséget nyújtanak. Ezen a tulajdonságuk alapján ideálisak olyan felhasználásoknál, ahol nem szükséges a központosító váll alkalmazása.
A 3+1-elv biztosítja a forma két felének helyes összeszerelését. Három nagyobb átmérőjű és egy kisebb átmérőjű vezetőelemet építenek be.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.