text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőoszlop
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
32
L=Hossz
56
Acélkulcs
1.7139
D1
42
D2
47
L1
55
L2
6
L3
7
UNSPSC Code
23153000
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
Vezetőoszlop, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
A központosító váll nélküli acél vezetőoszlopok a szerszám- és formakészítésben megbízható megoldásokat kínálnak a vezetés precíz megvalósításában. Ezek a vezetőoszlopok speciális felépítésűek, hogy biztosítsák a változatos és alkalmazkodóképes felhasználást a számtalan gyártási folyamatokban anélkül, hogy központosító vállra lenne szükség.

A vezetőoszlopok kiváló stabilitással és terhelhetőséggel rendelkeznek. Biztosítják a szerszámok és formák megbízható vezetését és pozicionálását és ezzel a precíz megmunkálást.

A vezetőoszlopok felépítésüknél fogna központosító váll nélkül dolgoznak, mégis nagyfokú pontosságot és ismételhetőséget nyújtanak. Ezen a tulajdonságuk alapján ideálisak olyan felhasználásoknál, ahol nem szükséges a központosító váll alkalmazása.

A 3+1-elv biztosítja a forma két felének helyes összeszerelését. Három nagyobb átmérőjű és egy kisebb átmérőjű vezetőelemet építenek be.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak