text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ferde oszlop
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
18
L=Hossz
110
Acélkulcs
1.7139
D1
21
L1
22
L2
3
L3
7
UNSPSC Code
23153000
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
Ferde oszlopok, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült, kúpos vállal rendelkező ferde oszlopok ideálisan alkalmazhatók a szerszám- és formakészítési megvezetési feladatoknál. Ezek az oszlopok szerszámok, formák vagy alkatrészek megbízható és precíz pozicionálására szolgálnak.

A kúpos vállal rendelkező ferde oszlopok lehetővé teszik a szerszámok és formák pontos és tartós beállítását. A kúpos váll egy preciziós vezetőelem, amely megbízható pozicionálást biztosít és a munkafolyamat közben fellépő nem kívánatos eltolódásokat a minimumra csökkenti.

Az acélból készült, kúpos vállal rendelkező ferde oszlopok szeles körben alkalmazhatók a szerszám- és formakészítésnél. A precízen beállított helyzetben tartják a szerszámokat, formákat vagy alkatrészeket, akár megmunkálás, fröccsöntés vagy más gyártási folyamatok közben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak