Ferde oszlop edzett acél 21597-25-16070
- Pontos beállítás és pozicionálás
- Változatos illesztési lehetőségek
- Hosszú élettartam
Mennyiségi egység
12,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ferde oszlop
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
16
L=Hossz
70
Acélkulcs
1.7139
D1
19
L1
22
L2
3
L3
5
UNSPSC Code
23153000
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
Ferde oszlopok, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült, kúpos vállal rendelkező ferde oszlopok ideálisan alkalmazhatók a szerszám- és formakészítési megvezetési feladatoknál. Ezek az oszlopok szerszámok, formák vagy alkatrészek megbízható és precíz pozicionálására szolgálnak.
A kúpos vállal rendelkező ferde oszlopok lehetővé teszik a szerszámok és formák pontos és tartós beállítását. A kúpos váll egy preciziós vezetőelem, amely megbízható pozicionálást biztosít és a munkafolyamat közben fellépő nem kívánatos eltolódásokat a minimumra csökkenti.
Az acélból készült, kúpos vállal rendelkező ferde oszlopok szeles körben alkalmazhatók a szerszám- és formakészítésnél. A precízen beállított helyzetben tartják a szerszámokat, formákat vagy alkatrészeket, akár megmunkálás, fröccsöntés vagy más gyártási folyamatok közben.
A kúpos vállal rendelkező ferde oszlopok lehetővé teszik a szerszámok és formák pontos és tartós beállítását. A kúpos váll egy preciziós vezetőelem, amely megbízható pozicionálást biztosít és a munkafolyamat közben fellépő nem kívánatos eltolódásokat a minimumra csökkenti.
Az acélból készült, kúpos vállal rendelkező ferde oszlopok szeles körben alkalmazhatók a szerszám- és formakészítésnél. A precízen beállított helyzetben tartják a szerszámokat, formákat vagy alkatrészeket, akár megmunkálás, fröccsöntés vagy más gyártási folyamatok közben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.