Szorítógyűrű alumínium eloxált 21889-20-44202
Mennyiségi egység
42,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítógyűrű
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
B
20
B1
16
D
44
D1
20
D2
14,7
G
hengeres
fejű csavarhoz
M03
H
16
H1
16
L
32
L1
22
M
M2
UNSPSC Code
31161708
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
A szorítógyűrűk az alkatrészek megbízható csatlakoztatására szolgálnak. Stabil szerkezetükkel és precíz gyártásukkal a szorítógyűrűk lehetővé teszik a tengelyek megbízható rögzítését és beállítását. A csavarok számára kialakított furatok egyszerű és biztonságos rögzítést tesznek lehetővé. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol kompakt és robusztus megoldásra van szükség.
Anyag
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
*Javasolt tengelytűrés f8, g6, h5-h9
M3 vagy M4 nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
M3 vagy M4 nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.