text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomószorító
Alaktípus
Gyémánt felület
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
műanyag
Komponensek színe
fekete
A
28
A2
≥36
A3
28
B
24
B1
≥24
D
14
D1
17,5
D2
36
D3
6
D4
17,5
H
39
H1
8
H2
2
H3
5,3
H4
5,9-6,3
H5
≥4
L
45
M
M3
Szorítóerő N
400
UNSPSC Code
31162800
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
A nyomószorítók kényelmes, egyszerű és gyors lehetőséget nyújtanak mechanikus alkatrészek, például laposrudak vagy tengelyek rögzítésérek vagy kioldására. Ideálisak a gép- és gyártástechnikai alkalmazásokhoz, ahol gyakran ismétlődő kezelésre van szükség. A nyomószorítók könnyen felszerelhetők, pontos beállítást és megbízható tartást tesznek lehetővé.
Anyag
Ház, csap és gripper, nemesacél.
Kar, nemesacél vagy hőre lágyuló PA (poliamid).
Kivitel
Ház és csapok fémtiszta.
Gyémánt-gripper galvanizált.
Kar, PA üvegszál erősítésű, narancssárga vagy fekete.
Kar, nemesacél, fémtiszta.
További információk
M2-es vagy M3-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.

Alaposan zsírtalanítson minden érintkező felületet.
Ne mozgassa az elakadt rudat vagy tengelyt.
Tartsa be a javasolt befogási tartományt (5,9 - 6,3 mm).
A túlzott ütések vagy rezgések a befogott tárgyak elmozdulását okozhatják.
Működési mód
Győződjön meg róla, hogy a nyomószorító kioldott helyzetben van-e. Csúsztassa a laposrudat vagy a tengelyt a nem rögzített helyzetbe. Fordítsa el a kart 90°-kal. Teljes szorításkor a jelölővonalak egy vonalba kerülnek és kattanás hallható.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség laposrudakhoz
2) 2. szerelési lehetőség tengelyekhez
3) 3. szerelési lehetőség lelapolt tengelyekhez
4) Rögzített helyzet
5) Nem rögzített helyzet
6) A süllyesztés átmérője a gyémántfelülettel rendelkező változatok esetében
7) Alkalmas M2/M3 rögzítőcsavarokhoz (belső hatszög nyílású)
8) H4 = Javasolt befogási tartomány (befogási löket 5,8 - 6,5)
9) Minimális méretek a nyomószorítók felszereléséhez
10) Laposacél
11) H6 = Laposacél vastagsága (0 -0,2), a megrendelő által meghatározandó
12) Tengely
13) Átmérő a szorítógyűrűhöz: tengelyátmérő +0,1 +0,2
14) D5 = tengelyátmérő (javasolt tűréshatár: f8, g6 ,h5-h9), a megrendelő által meghatározandó
15) Tengely, lelapolt
Accessory
Szorítógyűrűk, alumínium, 21889-20 nyomószorítóhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak