{"product":{"productId":"agid.36676","price":44.43,"name":"Csúszószorító oválfuratokhoz, forgatható gomb, narancssárga, B alak"},"currency":"EUR"}
- Gyors és egyszerű rögzítés a forgatógombon keresztül
- Változtatható ütközőelem
Leírás
Anyag
Ház, cinkprésöntvény.
Forgatható gomb, PA termoplaszt (poliamid).
Feszítőhüvelyek és ék, nemesacél.
Nyomódarab, POM.
Forgatható gomb, PA termoplaszt (poliamid).
Feszítőhüvelyek és ék, nemesacél.
Nyomódarab, POM.
Kivitel
Ház, krómozott.
Forgatható gomb, narancssárga, üveggolyó erősítésű.
Forgatható gomb, narancssárga, üveggolyó erősítésű.
További információk
Az oválfuratokhoz való csúszószorítókat egy 10 mm széles oválfurattal rendelkező felső lemezbe kell dugni, majd az alsó lemezhez kell rögzíteni. Az alkatrész beépítésekor a forgatható gomb „OFF” állásban kell legyen. A csúszószorítók 3 vagy 6 mm vastag precíziós lemezekhez használhatók. Más vastagságokhoz 21888-05 alátétlemezeket kell használni.
A forgatható gomb megnyomásakor a csúszószorító alsó részébe beépített szorítócsapokat rugó összehúzza és lefelé nyomja. A két szorítócsap a felületnek nyomódik és rögzíti a csúszószorítót. A két rugós nyomótag „ON” állásba emeli a csúszószorítót és megkönnyíti az eltolást.
A forgatható gomb megnyomásakor a csúszószorító alsó részébe beépített szorítócsapokat rugó összehúzza és lefelé nyomja. A két szorítócsap a felületnek nyomódik és rögzíti a csúszószorítót. A két rugós nyomótag „ON” állásba emeli a csúszószorítót és megkönnyíti az eltolást.
Működési elv
A csúszószorítók 2 különböző üzemmódban használhatók.
1. üzemmód:
A csúszószorítók eltolhatók.
Ha a csúszószorító egy beépítendő elemhez hozzá van csavarozva, akkor egy rögzített oválfuratos lemezen eltolható.
2. üzemmód:
A csúszószorítók rögzítettek.
Ha a csúszószorító közvetlenül rá van csavarozva egy lemezre (rögzített), akkor az oválfuratos lemez tolható el.
1. üzemmód:
A csúszószorítók eltolhatók.
Ha a csúszószorító egy beépítendő elemhez hozzá van csavarozva, akkor egy rögzített oválfuratos lemezen eltolható.
2. üzemmód:
A csúszószorítók rögzítettek.
Ha a csúszószorító közvetlenül rá van csavarozva egy lemezre (rögzített), akkor az oválfuratos lemez tolható el.
Rajzi hivatkozás
1) Rugós nyomódarabok (2x)
2) Élszalag ~0,3
2) Élszalag ~0,3
Accessory
Alátétlemezek 21888-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.