text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, cinkprésöntvény.
Forgatható gomb, PA termoplaszt (poliamid).
Feszítőhüvely és ék, nemesacél.
Laprugó, bronz, foszfátozott.
Kivitel
Ház, krómozott.
Forgatható gomb, narancssárga, üveggolyó erősítésű.
Feszítőhüvelyek és ék, fémtiszta.
További információk
A forgatható gomb megnyomásakor a csúszószorító alsó részébe beépített szorítócsapokat rugó összehúzza és lefelé nyomja. A két szorítócsap a felületnek nyomódik és rögzíti a csúszószorítót.
Működési elv
A csúszószorítók 2 különböző üzemmódban használhatók.

1. üzemmód:
A csúszószorítók eltolhatók.
Ha a csúszószorító az alátétlemezhez (21888-15) vagy egy beépítendő elemhez hozzá van csavarozva, akkor egy rögzített négyszögletes idomon eltolható.

2. üzemmód:
A csúszószorítók rögzítettek.
Ha a csúszószorító közvetlenül rá van csavarozva egy lemezre (rögzített), akkor a négyszögletes idom tolható el.
Rajzi hivatkozás
1) Laprugó
2) Leolvasási vonal skálához
Accessory
Alátétlemezek 21888-15.
Mérőlécek, nemesacél, 21880.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak