Alátétlemez nemesacél 21888-05-2
- Hosszlyukas csúszó szorító tartozékok
Mennyiségi egység
3,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátétlemez
Alaptest
anyaga
nemesacél
T=magasság
2
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az alátétlemezek oválfurathoz való csúszószorítókhoz szükségesek 3, illetve 6 mm vastagságnál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.