text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
53
L=Hossz
790
A
26
A1
352
A2
384
A3
544
A4
576
A5
320
A6
352
A7
416
A8
672
Gyártói cikkszám
DS5334-0080EC
Löket S
800
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás páronként (80.000 ciklus) kg
90
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
A sín akár 90 kg-os terhelést is elbír, és kiváló minőségű nemesacélból készül, így ideális korróziónak kitett környezetben. A fékezett önbehúzó mechanizmus (soft close) ellenőrzött és kíméletes zárómozgást biztosít. A teljesen kihúzható sínek lehetővé teszi az akadálytalan hozzáférést a fiók tartalmához, ezért különösen alkalmasak érzékeny tárgyaknál és zajérzékeny környezetben, például gyógyszertárakban és magánlakásokban. Az elülső gyors kuplungos leválasztás megkönnyíti a beszerelést és a karbantartást, így a sín egyszerre funkcionális és felhasználóbarát.
Anyag

Sínek, nemesacél 1.4301.

Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.

Golyók, nemesacél 1.4034.

Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről. A belső sín visszatolásakor a középső sínnek betolt helyzetben kell lennie. Egyenletes erőt kell kifejteni. A fékezett behúzáskor a teleszkópos sínek lassítottan záródnak és önállóan haladnak a végállásba. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.

Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +40 °C.
Előnyök
Fékezett
Önbehúzós
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Accessory
21335-85 Szerelő szögidom, nemesacél, teleszkópos sínekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought