Teleszkópos sín teljes kihúzás nemesacél fémtiszta 21334-93-0700
- Fékezett
- Széles fiókokhoz alkalmas
- Gyors, kuplungos fiókleválasztás
- Könnyed futás
Sales unit
246,27 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Teleszkópos sín
Kivitel 1
teljes kihúzás
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
19,1
H=Magasság
53
L=Hossz
700
A
26
A1
288
A2
320
A3
448
A4
480
A5
256
A6
288
A7
512
A8
576
Gyártói cikkszám
DS5334-0070EC
Löket
S
700
Szerelés
oldalra szerelés
Teherbírás
páronként
(80.000 ciklus) kg
90
UNSPSC Code
31171514
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
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
Description
Termékleírás
A sín akár 90 kg-os terhelést is elbír, és kiváló minőségű nemesacélból készül, így ideális korróziónak kitett környezetben. A fékezett önbehúzó mechanizmus (soft close) ellenőrzött és kíméletes zárómozgást biztosít. A teljesen kihúzható sínek lehetővé teszi az akadálytalan hozzáférést a fiók tartalmához, ezért különösen alkalmasak érzékeny tárgyaknál és zajérzékeny környezetben, például gyógyszertárakban és magánlakásokban. Az elülső gyors kuplungos leválasztás megkönnyíti a beszerelést és a karbantartást, így a sín egyszerre funkcionális és felhasználóbarát.
Anyag
Sínek, nemesacél 1.4301.
Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.
Golyók, nemesacél 1.4034.
Kivitel
Sínek, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Golyóskosarak, fémtiszta
Golyók, fémtiszta
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről. A belső sín visszatolásakor a középső sínnek betolt helyzetben kell lennie. Egyenletes erőt kell kifejteni. A fékezett behúzáskor a teleszkópos sínek lassítottan záródnak és önállóan haladnak a végállásba. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírást 450 mm-es síntávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 80.000 ciklus esetében.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Vízszintes beszerelésre nem alkalmas.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +40 °C.
Előnyök
Fékezett
Önbehúzós
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Önbehúzós
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Accessory
21335-85 Szerelő szögidom, nemesacél, teleszkópos sínekhez.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.